• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2312EAT2XU - NTN

NUP2312EAT2XU

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
E - Upper roller diameter115 mm
F - Under roller diameter77 mm
d1 - IR flange outer diameter84,6 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,96 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica263 kN
C0 - Capacidade de carga estática262 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga32 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
da max - Small face shoulder max diameter0 mm
db min - Min inner ring GO diameter0 mm
dc min - Min inner ring GO diameter71 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
Db min - Small face shoulder min diameter0 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image