• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP304EAT2XU - NTN

NUP304EAT2XU

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
E - Upper roller diameter45,5 mm
F - Under roller diameter27,5 mm
d1 - IR flange outer diameter31,1 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,176 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica37,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática26,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,25 kN
N lim - Oil lubrication limit speed18000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24 mm
da max - Small face shoulder max diameter0 mm
db min - Min inner ring GO diameter0 mm
dc min - Min inner ring GO diameter26,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR45,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter0 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image