Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
20 mm
D - External diameter
52 mm
B - Bearing/Inner ring width
15 mm
F - Under roller diameter
27,5 mm
d1 - IR flange outer diameter
31,3 mm
D1 - OR flange inner diameter
42,5 mm
rs - Min fillet radius
1,1 mm
r1s - Min fillet radius
0,6 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
0,15 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
35,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática
26,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
3,25 kN
N ref - Reference thermal speed
12000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
17000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,767 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
6,233 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
3,809 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)