• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP309ET2XU - NTN

NUP309ET2XU

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
E - Upper roller diameter88,5 mm
F - Under roller diameter58,5 mm
d1 - IR flange outer diameter64,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,912 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica97,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática98,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53 mm
dc min - Min inner ring GO diameter66 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image