Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
55 mm
D - External diameter
120 mm
B - Bearing/Inner ring width
29 mm
F - Under roller diameter
70,5 mm
d1 - IR flange outer diameter
77,4 mm
D1 - OR flange inner diameter
101 mm
rs - Min fillet radius
2 mm
r1s - Min fillet radius
2 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
1,53 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
156 kN
C0 - Capacidade de carga estática
146 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
17,8 kN
N ref - Reference thermal speed
5200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
5,178 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
7,822 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,713 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)