• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP311EG15C3 - SNR

NUP311EG15C3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
F - Under roller diameter70,5 mm
d1 - IR flange outer diameter77,4 mm
D1 - OR flange inner diameter101 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,53 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica156 kN
C0 - Capacidade de carga estática146 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga17,8 kN
N ref - Reference thermal speed5200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,178 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,822 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,713 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,357 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
dc min - Min inner ring GO diameter80 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image