• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP311EG1C3U - NTN

NUP311EG1C3U

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
E - Upper roller diameter106,5 mm
F - Under roller diameter70,5 mm
d1 - IR flange outer diameter77,7 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,65 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica137 kN
C0 - Capacidade de carga estática143 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga17,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
dc min - Min inner ring GO diameter80 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image