• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP318 - NTN

NUP318

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
E - Upper roller diameter165 mm
F - Under roller diameter115 mm
d1 - IR flange outer diameter125 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso6,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica266 kN
C0 - Capacidade de carga estática265 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga29,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR103 mm
dc min - Min inner ring GO diameter127 mm
Da max - Max shoulder diameter OR177 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image