• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP332EG1C3 - NTN

NUP332EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter340 mm
B - Bearing/Inner ring width68 mm
E - Upper roller diameter300 mm
F - Under roller diameter204 mm
d1 - IR flange outer diameter223,2 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC3
Peso27 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica860 kN
C0 - Capacidade de carga estática1050 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga97,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR176 mm
dc min - Min inner ring GO diameter228 mm
Da max - Max shoulder diameter OR324 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image