Rolos de leva com anel interno

NUTR203X/3AS - NTN

NUTR203X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio cilíndrico completo de rolos, com anel interno, blindagem em dois lados, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
F - Under roller diameter21,5 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
e - Inlet diameter of roller or washer22 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,147 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating24,1 kN
C0r - Static load rating29,1 kN
Track load capacity cylindrical outer ring14,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C