Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio cilíndrico completo de rolos, com anel interno, blindagem em dois lados, anel externo esférico
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 25 mm |
| D - External diameter | 52 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 24 mm |
| F - Under roller diameter | 30 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 25 mm |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 31 mm |
| R - Track roller radius | 500 mm |
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
| Rolamento com/sem gaiola | Sans |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,281 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 42,5 kN |
| C0r - Static load rating | 57,5 kN |
| Track load capacity spherical outer ring | 5,55 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 3300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |