Kit da coifa do lado roda

OBK52.018 - SNR

OBK52.018

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Bellows length144 mm
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionRoue
Weight0,465 kg
Diâmetro interno 2935 mm
Diâmetro interno 1285 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordGalaxyGALAXY II => 03/2015--FordGalaxyGalaxy => --FordMONDEO IIIMONDEO III => --FordMondeoMondeo => 04/2007--FordS-MAXS-MAX => 04/2007--FordS-MAXS-MAX I => 05/2010--FordS-MAX VANS-MAX VAN => 04/2007--VolvoS60 IIS60 II => --VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V60 => --VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV70V70 II => --