OBK53.006 - SNR
Kit da coifa do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Height (Driveshaft) | 107 mm |
| Fitting position | Roue |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Weight | 0,358 kg |
| Diâmetro interno 1 | 235 mm |
| Diâmetro interno 2 | 80 mm |
Automotive Compatibility
OpelASTRA H Estate VanASTRA H Estate Van => --OpelAstraASTRA III => --OpelAstraAstra08/2005 => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I => --OpelSIGNUMSIGNUM 1 => --OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA V => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN => --VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2003 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --