OBK53.007 - SNR
Kit da coifa do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Bellows length | 82 mm |
| Fitting position | Roue |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Diâmetro interno 1 | 19 mm |
| Diâmetro interno 2 | 75 mm |
| Weight | 0,326 kg |
Automotive Compatibility
OpelASCONAASCONA III07/1986 => 07/1988--OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra08/1991 => 12/1997--OpelCABRIOCABRIO III09/1987 => 01/1991--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelCORSACORSA02/1988 => 02/1993--OpelCORSACORSA I02/1988 => 02/1993--OpelKadettKADETT III08/1985 => 07/1991--OpelKadettKadett09/1985 => 11/1988--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra08/1993 => 08/1995--