• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da coifa do lado roda

OBK55.009 - SNR

OBK55.009
Referência OBK55.009

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Height (Driveshaft)114 mm
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionRoue
Diâmetro interno 126 mm
Diâmetro interno 280 mm
Versão8 balls
Weight0,335 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCAPTURCAPTUR => 02/2013--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 04/2017--RenaultCLIOCLIO III => 02/2013--RenaultCLIO IVCLIO IV => 02/2013--RenaultDUSTERDUSTER01/2012 => 02/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE => 02/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => 02/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => 02/2013--RenaultGRANDGRAND => 02/2013--RenaultKANGOOKANGOO12/2005 => 02/2013--RenaultKANGOOKANGOO I => 02/2013--RenaultKANGOOKANGOO II => 02/2013--RenaultKAPTURKAPTUR => 02/2013--RenaultLAGUNALAGUNA III => 02/2013--RenaultMEGANEMEGANE => 02/2013--RenaultMEGANEMEGANE III => 02/2013--RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => 02/2013--RenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 02/2013--RenaultSCENICSCENIC => 02/2013--RenaultSCENICSCENIC III => 02/2013--RenaultZOEZOE => 02/2013--RenaultZOEZOE I => 02/2013--