• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK53.002 - SNR

OJK53.002
Referência OJK53.002

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM24x1
Length 2 (Driveshaft)148 mm
Fitting positionRoue
Diametro da junta homocinetica no lado da roda87 mm
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado da roda35
Comprimento 185 mm
Versão8 Balls
Diametro do vedador do rolamento51 mm
Weight2,625 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel374651Opel374652Opel374653

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V02/2015 => --VauxhallCORSACORSA => --VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --