Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Spindle lenght | 92 mm |
| Joint lenght | 150 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Versão | 8 balls |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 76 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Weight | 2,164 kg |
OE Equivalents
Chevrolet94760580Automotive Compatibility
ChevroletAveoAVEO I05/2011 => 11/2015--ChevroletAveoAVEO II => --ChevroletCobaltCobalt => --