Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Joint lenght | 955 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 595 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Versão | 6 balls |
| Weight | 2,128 kg |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen1K0498099ESeat, Volkswagen, Skoda, Audi1K0498099EXAutomotive Compatibility
AudiA3A302/2013 => 04/2013--AudiA3A3 II08/2004 => 04/2013--AudiA3A3 III02/2013 => 07/2016--AudiQ3Q3 I04/2013 => --AudiTTTT II => --Proton400 SERIES400 SERIES02/2013 => 04/2013--SeatALTEAALTEA02/2013 => 04/2013--SeatALTEAALTEA 1 => --SeatALTEAALTEA 2 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2013 => 04/2013--SeatLeonLEON II => --SeatLeonLEON III02/2013 => 04/2013--SeatToledoTOLEDO III02/2013 => 04/2013--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 05/2013--SkodaOctaviaOCTAVIA III => --SkodaOctaviaOctavia02/2013 => 04/2013--SkodaSUPERBSUPERB II => --SkodaYETIYETI03/2014 => --SkodaYETIYETI 105/2010 => 04/2013--SkodaYETIYETI 205/2010 => 04/2013--VolkswagenBEETLEBEETLE02/2013 => 04/2013--VolkswagenBEETLE ConvertibleBEETLE Convertible02/2013 => 04/2013--VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2011 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY02/2013 => 04/2013--VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV02/2013 => 04/2013--VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV02/2013 => 04/2013--VolkswagenCADDYCADDY III03/2006 => 04/2015--VolkswagenCADDYCADDY IV02/2013 => 04/2013--VolkswagenEOSEOS 110/2007 => 04/2013--VolkswagenEOSEOS 202/2013 => 04/2013--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 1 => --VolkswagenGOLFGOLF 2 => --VolkswagenGOLF VGOLF V04/2007 => 04/2013--VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenGOLF VI VariantGOLF VI Variant02/2013 => 04/2013--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III02/2013 => 04/2013--VolkswagenJettaJETTA IV02/2013 => 04/2013--VolkswagenJettaJETTA V02/2013 => 04/2013--VolkswagenJettaJetta12/2007 => 02/2016--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B702/2013 => 04/2013--VolkswagenPassatPASSAT V => --VolkswagenPassatPASSAT VI => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO02/2013 => 04/2013--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III => --VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I => --VolkswagenTOURANTOURAN II => --