• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK55.004 - SNR

OJK55.004

OJK55.004 - SNR

Kit da junta do lado roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Length 2 (Driveshaft)137 mm
Fitting positionAvant gauche
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Quantidade de dentes no lado da roda29
Quantidade de dentes no lado da roda23
Diametro da junta homocinetica no lado da roda72 mm
Diametro do vedador do rolamento49 mm
Comprimento 186 mm
Versão8 balls
Weight1,733 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDacia, Renault391005383RDacia391008105RDacia, Renault391012689RDacia, Renault391013158RLada, Renault, Dacia391016613RDacia, Renault391018112R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 12/2016--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II => --LadaXRAYXRAY => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultLoganLogan05/2013 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => --