Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Spindle lenght 89 mm Joint lenght 150 mm Fitting position Avant gauche For Transmission NTN Pour transmission NTN Quantidade de dentes no lado da roda 25 Quantidade de dentes no lado da roda 35 Diametro do vedador do rolamento 53 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm Versão 8 balls Definição da rosca macho ou femea M20x1 Weight 2,545 kg
OE Equivalents Dacia 391002885R Renault 391003813R Renault, Dacia 391003840R Dacia 391004692R Renault 391007158R Dacia, Renault 391008653R Dacia 391009570R Renault 391009864R Dacia, Renault 391009882R Renault 391011313R Renault, Dacia 391016491R Renault, Dacia 391016840R Dacia, Renault 391017275R Renault 8201061544 Renault, Dacia 8201505583 Dacia, Renault 8201505590 Automotive Compatibility Dacia DUSTER DUSTER 09/2013 => - - Dacia DUSTER DUSTER I 02/2010 => 08/2018 - - Dacia DUSTER DUSTER II => - - Renault Duster Duster => - - Renault Fluence FLUENCE 1 10/2009 => 08/2015 - - Renault Fluence FLUENCE 2 10/2009 => 08/2015 - - Renault KAPTUR KAPTUR => - - Renault Megane MEGANE III => - - Renault Megane MEGANE IV => - - Renault Megane Megane => - - Renault Scenic SCENIC III 03/2009 => 08/2016 - - Renault Scenic Scenic => - -