• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK55.008 - SNR

OJK55.008
Referência OJK55.008

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Length 2 (Driveshaft)148 mm
Fitting positionRoue
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado da roda33
Diametro da junta homocinetica no lado da roda84 mm
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Comprimento 189 mm
Versão8 balls
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Weight2,388 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDacia, Renault391002279RRenault391004698RRenault391005153RRenault391005442RRenault391005445RRenault391006777RRenault391006849RRenault391009002RRenault391010231RRenault391010433RRenault391012322RRenault391016076RRenault391016204RDacia, Renault391019651RRenault391019932RRenault8200725499Renault8200725502Renault8200847584Renault8200936309Renault8200966862Renault8201353438Renault8201353627

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => --RenaultARKANA IARKANA I02/2021 => --RenaultCAPTURCAPTUR => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultDUSTERDUSTER02/2021 => --RenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultGRANDGRAND03/2009 => 08/2012--RenaultMEGANEMEGANE => 02/2014--RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => --RenaultSCENICSCENIC => 08/2012--RenaultSCENICSCENIC III => --