Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Spindle lenght 91 mm Joint lenght 152 mm Fitting position Avant gauche For Transmission NTN Pour transmission NTN Definição da rosca macho ou femea M22x1 Quantidade de dentes no lado da roda 27 Quantidade de dentes no lado da roda 33 Diametro da junta homocinetica no lado da roda 84 mm Diametro do vedador do rolamento 57 mm Versão 8 balls Weight 2,547 kg
OE Equivalents Renault 391001665R Renault 391002659R Renault 391006506R Renault 391007196R Renault 391007374R Renault 391011319R Renault 391014031R Renault 391015201R Renault 391015402R Renault 8200538941 Renault 8200597305 Renault 8200597306 Renault 8200676172 Renault 8200687739 Renault 8200687740 Renault 8200934676 Renault 8200934677 Renault 8201235167 Renault 8201235920 Renault 8201353630 Automotive Compatibility Renault Kangoo KANGOO II => - - Renault Kangoo Kangoo => - - Renault LAGUNA LAGUNA III => - -