Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Spindle lenght 86 mm Joint lenght 138 mm Fitting position Avant gauche For Transmission NTN Pour transmission NTN Quantidade de dentes no lado da roda 28 Quantidade de dentes no lado da roda 23 Diametro do vedador do rolamento 49 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 76 mm Versão 6 balls Definição da rosca macho ou femea M20x1 Weight 1,8 kg
OE Equivalents Renault 391000926R Renault, Dacia 391000982R Renault, Dacia 391001458R Renault 391003429R Dacia, Renault 391004298R Renault 391012838R Renault, Dacia 391013297R Renault 391018662R Dacia, Renault 391019117R Dacia, Renault 6001548660 Renault, Dacia 6001548661 Dacia, Renault 7711497480 Lada, Dacia, Renault 8200499306 Automotive Compatibility Dacia LOGAN LOGAN => - - Dacia LOGAN LOGAN I => - - Dacia LOGAN II LOGAN II => - - Dacia SANDERO SANDERO 01/2009 => 11/2015 - - Dacia SANDERO SANDERO I => - - Dacia SANDERO SANDERO II 09/2012 => 06/2014 - - Lada LARGUS LARGUS => - - Lada LARGUS Estate Van LARGUS Estate Van => - - Renault CLIO IV CLIO IV => - - Renault Clio Clio => - - Renault LOGAN I LOGAN I => - - Renault LOGAN/STEPWAY LOGAN/STEPWAY 12/2012 => 06/2014 - - Renault LOGAN/STEPWAY II LOGAN/STEPWAY II => 06/2014 - - Renault Logan Logan 05/2013 => 06/2014 - - Renault Sandero SANDERO I => - - Renault SANDERO/STEPWAY II SANDERO/STEPWAY II => 06/2014 - - Renault Sandero Stepway Sandero Stepway 05/2008 => 06/2014 - - Renault THALIA III THALIA III => 06/2014 - - Renault THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL 11/2013 => 06/2014 - -