Kit da junta do lado roda

OJK55.015 - SNR

OJK55.015

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Spindle lenght86 mm
Joint lenght140 mm
Fitting positionAvant gauche
Diametro do vedador do rolamento49 mm
Diametro da junta homocinetica no lado da roda76 mm
For Transmission NTNPour transmission NTN
Quantidade de dentes no lado da roda30
Quantidade de dentes no lado da roda23
Versão8 balls
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
Weight1,838 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault, Dacia391000262RRenault, Dacia391008239RRenault391008834RRenault391009101RRenault391010115RDacia, Renault391011305RRenault, Dacia391017355RRenault391019516R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2016--RenaultClioCLIO III04/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van04/2015 => --RenaultClioClio04/2015 => --RenaultLoganLogan04/2015 => 08/2015--