• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK55.021 - SNR

OJK55.021
Referência OJK55.021

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Length 2 (Driveshaft)149 mm
Fitting positionRoue
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado da roda32
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Comprimento 186 mm
Diametro da junta homocinetica no lado da roda87 mm
Versão6 balls
Weight2,64 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7701210040Renault8200441337Renault8200486092Renault8201187718

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV05/2015 => 09/2016--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 112/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 212/2004 => 07/2011--RenaultSCENICSCENIC II => --