Referência OJK55.025
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Length 2 (Driveshaft) | 149 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Fitting position | Roue |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 84 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Comprimento 1 | 88 mm |
| Versão | 8 balls |
| Weight | 2,39 kg |
OE Equivalents
Renault7711135414Renault7711135420Renault7711497229Renault7711497233Renault7711497286Renault8200198015Renault8200198016Renault8200330413Renault8200436366Renault8200472158Renault8200790517Automotive Compatibility
RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultSCENICSCENIC II => --RenaultSCENICSCENIC IV => --