Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Spindle lenght 82 mm Joint lenght 136 mm Fitting position Avant gauche Definição da rosca macho ou femea M20x1 For Transmission NTN Pour transmission NTN Quantidade de dentes no lado da roda 30 Quantidade de dentes no lado da roda 23 Diametro do vedador do rolamento 49 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 76 mm Versão 8 balls Weight 1,86 kg
OE Equivalents Renault 391005791R Renault 391006802R Nissan 39100BC600 Renault 391011486R Renault 8200411381 Renault 8201055632 Renault 8201055669 Renault 8201055673 Automotive Compatibility Nissan MICRA MICRA III => - - Nissan MICRA Micra 12/2002 => 03/2006 - - Nissan Note NOTE I 08/2005 => 05/2012 - - Nissan Note Note => - - Renault Clio CLIO III => - - Renault CLIO IV CLIO IV 09/2012 => 09/2016 - - Renault Clio Clio => - - Renault Kangoo KANGOO II => 06/2012 - - Renault MODUS MODUS 12/2008 => 10/2010 - - Renault MODUS MODUS 1 => - - Renault MODUS MODUS 2 => - - Renault TWINGO TWINGO II 10/2010 => 09/2014 - -