Referência OJK55.038
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Weight | 3,28 kg |
Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Comprimento 1 | 90 mm |
Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 95 mm |
Comprimento 2 | 161 mm |
Versão | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |