Referência OJK55.039
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Length 2 (Driveshaft) | 164 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 103 mm |
| Comprimento 1 | 92 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Versão | 6 balls |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Weight | 2,964 kg |
OE Equivalents
Renault7711134777Renault7711134778Renault7711497235Renault8200022321Renault8200079912Renault8200079913Renault8200079915Renault8200079916Renault8200169176Renault8200169177Renault8200226057Renault8200228393Renault8200387541Renault8200436848Renault8200470129Automotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --