Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Spindle lenght 84 mm Joint lenght 137 mm Com anel 1 Fitting position Avant droit For Transmission NTN Pour transmission NTN Definição da rosca macho ou femea M20x1 Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) 26 Quantidade de dentes no lado da roda 28 Diametro do vedador do rolamento 52 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 76 mm Quantidade de dentes no lado da roda 21 Versão 6 balls Weight 1,706 kg
OE Equivalents Renault 8200231663 Renault 8200311321 Automotive Compatibility Renault CLIO II CLIO II => 09/2002 - - Renault Kangoo KANGOO I => - - Renault Kangoo Kangoo 08/1999 => 01/2003 - -