OJK58.001 - SNR
Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 136 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Weight | 1,85 kg |
| Diametro do vedador do rolamento | 51 mm |
| Fitting position | Roue |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 72 mm |
| Comprimento 1 | 85 mm |
| Versão | 8 Balls |