OJK58.002 - SNR
Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 146 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Weight | 2,619 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Comprimento 1 | 85 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
| Versão | 8 Balls |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 87 mm |