Referência OJK68.001
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 161 mm |
| Fitting position | Roue |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 84 mm |
| Versão | 8 Balls |
| Comprimento 1 | 102 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
| Weight | 2,26 kg |