Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Spindle lenght | 115 mm |
| Joint lenght | 176 mm |
| Weight | 2,989 kg |
| for gearbox | Automatique |
| Fitting position | Avant gauche |
| For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Diametro do vedador do rolamento | 67 mm |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 91 mm |
| Versão | 8 balls |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Automotive Compatibility
NissanNavaraNAVARA I => --NissanNP300NP300 => --NissanNavaraNavara11/2009 => --NissanPATHFINDER IIPATHFINDER II => --NissanPathfinderPathfinder => --