Referência OJK69.005
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 1435 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Weight | 1,947 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Com anel | 1 |
| Diametro do vedador do rolamento | 58 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 24 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Versão | 6 balls |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |