Referência OJK69.013
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Length 2 (Driveshaft) | 186 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro do vedador do rolamento | 70 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M28X1,5 |
| Weight | 4,222 kg |
OE Equivalents
Lexus, Toyota4343060081Lexus, Toyota4343060082Lexus, Toyota4346069055Lexus, Toyota4346069105Toyota, Lexus4346069106Lexus, Toyota4346069185Toyota4346069205Automotive Compatibility
LexusGXGX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO07/2010 => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V07/2010 => --ToyotaFJ CRUISERFJ CRUISER => --ToyotaLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V07/2010 => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --