Referência OJK69.014
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
| Length 2 (Driveshaft) | 164 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 612 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 2,734 kg |
OE Equivalents
Toyota4341042280Toyota4347049655Toyota4347049675Toyota4347080340Automotive Compatibility
LexusNXNX => --ToyotaALPHARD / VELLFIREALPHARD / VELLFIRE => --ToyotaAlphardAlphard03/2008 => 11/2014--ToyotaMARK X ZIO IMARK X ZIO I => --ToyotaPREVIA IIIPREVIA III => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --