Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Spindle lenght | 82 mm |
| Joint lenght | 143 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 76 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M18x1 |
| For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Versão | 6 balls |
| Weight | 2,055 kg |
OE Equivalents
Suzuki44101-68L32Suzuki4410168L01Suzuki4410168L02Suzuki4410168L31Suzuki4410168L33Suzuki4410185L10Suzuki4410268L02Suzuki4410268L31Suzuki4410268L32Automotive Compatibility
SuzukiSPLASHSPLASH => --SuzukiSWIFT IVSWIFT IV08/2010 => 04/2017--