Gaiolas de agulhas

PCJ243024 - NTN

PCJ243024

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço rebitado, dimensões em polegadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter38,1 mm
Ew - Upper rollers diameter47,625 mm
Bc - Cage Width38,1 mm
Peso0,114 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating72,5 kN
C0r - Static load rating123 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width38,1 mm