A gama de POLIPUMP, lubrificantes automáticos multiponto, é composta de diferentes modelos:
- voltagem: 12 ou em 24 volts VDC (corrente contínua)
- número máx. de saídas: 12, 24 ou 35
Documentation
Product information
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Driving Type | Redutor de motores |
| Capacity | 2 ou 4 litros |
| Distribution adjustment | 12 modos |
| Number of outputs | 12 |
| Grade of grease used | 00 à 2 |
| Pressão máxima | 80 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilização | -10 °C |
| Voltage | 12 V |
| IP | IP65 |
| Comprimento | 240 mm |
| Largura | 223 mm |
| Altura | 291 mm |
| Peso | 3,4 kg |