• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lubrificadores automáticos multiponto

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-IND._0888275 - SNR

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-IND._0888275

A gama de POLIPUMP, lubrificantes automáticos multiponto, é composta de diferentes modelos:

  • voltagem: 12 ou em 24 volts VDC (corrente contínua)
  • número máx. de saídas: 12, 24 ou 35

Documentation

Product information

PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Driving TypeRedutor de motores
Capacity2 ou 4 litros
Distribution adjustment12 modos
Number of outputs35
Grade of grease used00 à 2
Pressão máxima35 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-10 °C
Voltage24 V
IPIP65
Comprimento240 mm
Largura223 mm
Altura291 mm
Peso3,4 kg