Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 55 mm |
| D - External diameter | 120 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 29 mm |
| r1s - Min fillet radius | 2 mm |
| α - Ângulo de contato | 30 ° |
| Material da gaiola | Laiton |
| Peso | 1,76 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 118 kN |
| C0a - Static axial load rating | 170 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 7,3 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 110 mm |
| Da min - Min shoulder diameter OR | 65 mm |