Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 60 mm |
| D - External diameter | 130 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 31 mm |
| r1s - Min fillet radius | 2,1 mm |
| α - Ângulo de contato | 30 ° |
| Material da gaiola | Laiton |
| Peso | 2,18 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 135 kN |
| C0a - Static axial load rating | 198 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 8,5 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 118 mm |
| Da min - Min shoulder diameter OR | 75 mm |