O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC.40918.S02
- Porca
- Anel elástico
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Train avant |
| Largura 1 | 48 mm |
| Diâmetro interno 1 | 49 mm |
| Weight | 1,2 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Torque de aperto 1 | 360 N-m |