Kit de rolamento de roda

R140.17 - SNR

R140.17

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41544.S01
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Fitting positionTrain avant
Largura 148 mm
Diâmetro interno 149 mm
Weight1,19 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Torque de aperto 1450 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat1328045080Fiat1328046080Fiat1346651080Fiat1347527080Peugeot, Citroen1606375080Peugeot, Citroen3326-62Fiat71753809

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II => --CitroenJumperJumper06/1997 => 05/2006--CitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --FiatDUCATODUCATO04/2001 => 08/2004--FiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatDucato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage)Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => --PeugeotBoxerBOXER I => --PeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --