Kit de rolamento de roda

R140.25 - SNR

R140.25

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Bucha
  • Porca
  • Anel o-ring

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionTrain arrière
Largura 117 mm
Diâmetro interno 132 mm
Weight0,415 kg
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7701461730

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--