Kit de rolamento de roda

R140.34 - SNR

R140.34

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 118 mm
Diâmetro interno 134 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)65 mm
Weight0,475 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaChevrolet00457049Chevrolet07450697Hyundai51701-44030Hyundai51703-4A000Hyundai51750-4F000Hyundai52710-4F400MitsubishiMB109564MitsubishiMB109565

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChevroletBlazer - 5 Terrain Cab wagon closedBlazer - 5 Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CS Terrain Cab wagon closedBlazer - CS Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CT Terrain Cab wagon closedBlazer - CT Terrain Cab wagon closed => --ChevroletD10 - C Pick up TruckD10 - C Pick up Truck => --ChevroletD20 - CH20 Pick up TruckD20 - CH20 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 6 Pick up TruckS10 - 6 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 6/7 Pick up TruckS10 - 6/7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 7 Pick up TruckS10 - 7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - C Pick up TruckS10 - C Pick up Truck => --HyundaiH 100H 100 => --HyundaiH-1 VanH-1 Van => --HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II_III => --HyundaiH100H100 => --HyundaiH100 BusH100 Bus => --HyundaiH100 Platform/Chassis | BAKKIEH100 Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiH100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACEH100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACE => --HyundaiPORTERPORTER => --HyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1997 => 11/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007--JacREFINE M3REFINE M3 => --JacREFINE M4REFINE M4 => --JacREFINE M5 IREFINE M5 I => --JacREFINE M5 IIREFINE M5 II => --MGMGMG12/2001 => 11/2007--MitsubishiDelicaDelica => --MitsubishiLL => --MitsubishiL 300 / DELICA II Platform/ChassisL 300 / DELICA II Platform/Chassis => --MitsubishiL 300 III BusL 300 III Bus => --MitsubishiL 300 III VanL 300 III Van => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200L200 I02/1990 => 02/2001--MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--