• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R140.76 - SNR

R140.76

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 33205A
  • LM.501349/310
  • Elementos diversos (x2)
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionAvant gauche
Largura 119 mm
Diâmetro interno 141 mm
Weight0,605 kg
External diameter 1 (wheel)73 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMERCEDES-BENZ0009800501Mercedes0019806202Mercedes0019806302Mercedes0019807202Mercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes0079811305Mercedes0119818905Mercedes0119819005Mercedes0159815505Volkswagen2D0498625Mercedes6043300025Mercedes6113300825Mercedes9013301025MercedesA0019806302MercedesA0039811005MercedesA0039811505MercedesA6043300025MercedesA6113300825MercedesA9013301025

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --VolkswagenLTLT12/1998 => 12/2001--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--