Referência R140.89
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- XTFC.41459.S01P
- Bucha
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 4,53 kg |
| Largura 1 | 60 mm |
| Diâmetro interno 1 | 42 mm |
| Tipo de rolamento | TFC |
| Diâmetro externo 1 | 160 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |