• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R140.96 - SNR

R140.96

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 4T-32206
  • 10R.33108.A
  • Porca
  • Anilha
  • Bucha
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionTrain arrière
Largura 126 mm
Diâmetro interno 140 mm
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
External diameter 2 (wheel)62 mm
Width 2 (wheel)21 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Citroen3350-26Citroen, Talbot, Peugeot3730-22Peugeot, Citroen3735-18Iveco5996253Fiat71714452

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--